BOOSTXL-DRV8320S 的特性
- 6V 至 54V 工作电压
- 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
- 外部降压稳压器
- 外部电流分流放大器
- 可提供含传感器或无传感器 BLDC 固件
BOOSTXL-DRV8320S 的说明
BOOSTXL-DRV8320S 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8320S 栅极驱动器和 CSD88399Q5DC 双封装 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相电压传感,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。EVM 包括用于 3.3V MCU 电源的外部降压稳压器和外部电流分流放大器。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并可通过不同的硬件配置引脚轻松进行配置。