BOOSTXL-AUDIO 的特性
- 使用板载 14 位 DAC 进行高质量音频回放(如果目标 MCU 具有集成 DAC,则可以忽略)
- 自动从板载扬声器和麦克风切换至带麦克风的耳机
- 板载麦克风支持高达 20kHz 的采样率
BOOSTXL-AUDIO 的说明
当插入到 LaunchPad™ 开发套件中时,BOOSTXL-AUDIO 音频 BoosterPack™ 插件模块会通过麦克风添加音频输入功能,并通过板载扬声器添加音频输出功能。它还支持耳机输入和输出,并在将插头插入 BoosterPack 时自动启用这些功能。利用该音频输入/输出流,开发人员可以体验连接的 LaunchPad 开发套件上微控制器的数字信号处理 (DSP) 和滤波功能。
提供了各种选项 – 可通过 BoosterPack 上的跳线进行选择 – 以将扬声器连接到 Launchpad 上的处理器:(1) 通过 SPI 将输出音频数据传输到音频 BoosterPack 上提供的 SPI DAC;(2) 直接连接到 LaunchPad MCU 上的 DAC(如果可用)或者 (3) 将 LaunchPad 的 PWM 输出与 BoosterPack 上的基本 R/C 滤波器结合使用,以创建简单的低成本模拟音频信号。