BOOSTXL-ADS7841-Q1 的特性
- 对 ADS7841-Q1 SAR ADC 进行测试和评估所需的硬件和软件
- USB 供电,无需外部电源
- 使用 EK-TM4C1294XL Launchpad™ 评估套件(需单独购买),可通过 USB 连接到 ADS7841-Q1 的便捷通信接口,以实现电力输送以及数字输入和输出
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易用评估软件
BOOSTXL-ADS7841-Q1 的说明
BOOSTXL-ADS7841-Q1 是一个通过 SPI 兼容串行接口对 ADS7841-Q1 4 通道 12 位 SAR ADC 性能进行评估的平台。此评估套件包括 ADS7841-Q1 BoosterPack™ 插件模块和 PC 软件,借助此软件,用户便可配置 ADC、采集数据并进行数据分析。