BOOSTXL-ADS7142-Q1 的特性
- 对 ADS7142-Q1 SAR ADC 进行诊断测试和精准性能评估所需的硬件和软件
- USB 供电,无需外部电源
- 包括高精度 ADC 主板 (PAMBoard),可提供方便电力传输的 USB 通信接口和数字接口
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易于使用的评估软件
BOOSTXL-ADS7142-Q1 的说明
BOOSTXL-ADS7142-Q1 是一款用于评估 ADS7142-Q1 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该转换器是一款毫微功耗双通道传感器监控器件。此评估套件包括 ADS7142-Q1 BoosterPack™ 插件模块,可展示该器件的各种工作模式。