BOOST-DAC8568 的特性
- DAC8568(16 位):4 LSB INL
- 2.5V 内部基准
- 20mA 输出灌电流/拉电流能力
- 采用轨至轨运行的片上输出缓冲器放大器
- 具有施密特触发输入的低功耗串行接口:高达 50MHz
BOOST-DAC8568 的说明
BOOST-DAC8568 (Booster Pack) 是易于使用的平台,可与 MSP430F5529 LaunchPad 相连接。DAC8568 器件是一款低功耗电压输出 8 通道 16 位数模转换器 (DAC)。此器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准(默认禁用),可提供 2.5V 的满量程输出电压范围。内部基准初始精度为 0.004%,而且可实现高达 20mA 的拉电流。