BOOST-ADS7042 的特性
- 使用 ADS7042 精密模数转换器、OPA316 精密 ADC 驱动器和 REF3330 精密电压基准进行设计
- 以 1 KSPS 进行采样时 ADS7042 ADC 的功耗为毫微瓦级
- ADC 采样率介于 1 KSPS 和 1 MSPS 之间
- 用于可选外部模拟信号输入的 SMA 插孔
- 用户可编程按钮和 LED
- 板载环境光传感器
BOOST-ADS7042 的说明
ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack 是一个独立的系统,用于使用 TI ADS7042 逐次逼近型寄存器模数转换器将模拟传感器数据转换为数字 SPI 数据。该 BoosterPack 与 TI LaunchPad™ 生态系统兼容,可实现从模拟传感器输入(通过板载环境光传感器或 SMA 输入插孔)到 UART 数字数据输出(通过 LaunchPad 上的 USB 端口)的完整数据采集系统。下面的“立即订购”部分中列出了软件支持的 LaunchPad。有关完整的精密 SAR ADC 产品系列的更多信息,请访问:www.ti.com.cn/precisionadc。
有关基于 ADS7042 ADC 的更高性能评估套件,请查看 ADS7042 性能演示套件。