ATL431EVM-001 的特性
- 可调节稳定输出电压范围:2.5V 至 36V
- 超低工作电流:IKA(最小值)= 35µA(最大值),IREF = 150nA(最大值)
- 宽阴极电流范围:35µA 至 100mA
- 低输出阻抗:0.3Ω(最大值)
- 外形小巧
- 简便易用
- 多种增益设置选项
- 可进行稳定性测试
ATL431EVM-001 的说明
通过使用不同的电阻值编程阴极电压,ATL431EVM-001 评估模块 (EVM) 可实现 ATL431 的功能和可调节性。您也可以使用与电源串联的各个电阻器设置阴极电流。除可用于 EVM 外,电阻器还可焊接至电路板,根据具体应用来定制电路板。使用此 EVM 可检验 ATL431 的稳定性,通过跳线可在阳极和阴极之间连接 12 个以上输出电容器。此 EVM 还与采用 SOT23-3 封装的 TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431 和 TLVH432 器件兼容。