AMC7836EVM 的特性
- 21 通道 12 位 ADC 输入
- 16 通道 12 位 DAC 输出
- 与 SPI 兼容的数字接口
- 可对所有模拟和数字信号执行测试点访问
- 基于 Labview 的 PC 评估软件
AMC7836EVM 的说明
AMC7836EVM(评估模块)是一种方便易用的评估平台,用以评估 12 位 AMC 器件的功能和性能。 此 EVM 采用 AMC7836 这种高度集成的低功耗模拟监控和控制系统,该系统包含多通道 ADC 和 DAC。 此 EVM 是一款完整的评估套件,其中包括 SDM-USB-DIG 以及与 Microsoft Windows™ XP 和 Windows™ 7 操作系统兼容的评估软件。