AMC7832EVM 的特性
- 17 通道 12 位 ADC 输入
- 12 通道 12 位 DAC 输出
- 与 SPI 兼容的数字接口
- 可对所有模拟和数字信号执行测试点访问
- 基于 Labview 的 PC 评估软件
AMC7832EVM 的说明
AMC7832EVM(评估模块)是一个方便易用的平台,可用于评估 12 位 AMC 器件的功能和性能。此 EVM 采用 AMC7832 这种高度集成的低功耗模拟监控和控制系统,该系统包含一个多通道 DAC 和 ADC。此 EVM 是一套完整的评估套件,其中包括 SDM-USB-DIG 以及与 Microsoft Windows™ XP 和 Windows™ 7 操作系统兼容的评估软件。