产品详情

Applications General purpose Number of TXs and RXs 4 TX Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications General purpose Number of TXs and RXs 4 TX Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • 四通道、14 位 9GSPS DAC
    • 信号带宽高达 800MHz
    • 每通道 1个 DSA 调节输出功率
  • 四通道、14 位 3GSPS ADC
    • 信号带宽高达 800MHz
    • NSD:–151dBFS/Hz
    • fIN = 2.6GHz、–3dBFS 时的交流性能
      • SNR:55dBFS
      • SFDR:73dBc HD2 和 HD3
      • SFDR:91dBc(最严重毛刺)
    • 每通道 2 个 DSA 扩展动态范围
    • 射频和数字功率检测器
  • 射频频率范围:10MHz 至 6GHz
  • 快速跳频 < 1µs
  • 接收数字信号路径:
    • 每个 ADC 连接双通道 DDC
    • 每个 DDC 有 3 个相位同调 32 位 NCO
    • 抽取率:3 倍至 32 倍
  • 发送数字信号路径:
    • 每个带有 32 位 NCO 的 DAC 连接双通道 DUC
    • 插值率:8 倍至 36 倍
    • Sin(x)/x 校正和可配置延迟
    • 功率放大器保护 (PAP)
  • JESD204B 接口:
    • 8 个高达 15Gbps 的收发器
    • 子类 1 多芯片同步
  • 时钟:
    • 具有旁路选项的内部 PLL 和 VCO
    • 利用时钟分频器产生最高为 3GHz 的时钟输出
  • DAC 功耗:9GSPS 时为 1.7W/ch
  • ADC 功耗:3GSPS 时为 1.8W/ch
  • 封装:17mm x 17mm FC BGA,0.8mm 间距
  • 四通道、14 位 9GSPS DAC
    • 信号带宽高达 800MHz
    • 每通道 1个 DSA 调节输出功率
  • 四通道、14 位 3GSPS ADC
    • 信号带宽高达 800MHz
    • NSD:–151dBFS/Hz
    • fIN = 2.6GHz、–3dBFS 时的交流性能
      • SNR:55dBFS
      • SFDR:73dBc HD2 和 HD3
      • SFDR:91dBc(最严重毛刺)
    • 每通道 2 个 DSA 扩展动态范围
    • 射频和数字功率检测器
  • 射频频率范围:10MHz 至 6GHz
  • 快速跳频 < 1µs
  • 接收数字信号路径:
    • 每个 ADC 连接双通道 DDC
    • 每个 DDC 有 3 个相位同调 32 位 NCO
    • 抽取率:3 倍至 32 倍
  • 发送数字信号路径:
    • 每个带有 32 位 NCO 的 DAC 连接双通道 DUC
    • 插值率:8 倍至 36 倍
    • Sin(x)/x 校正和可配置延迟
    • 功率放大器保护 (PAP)
  • JESD204B 接口:
    • 8 个高达 15Gbps 的收发器
    • 子类 1 多芯片同步
  • 时钟:
    • 具有旁路选项的内部 PLL 和 VCO
    • 利用时钟分频器产生最高为 3GHz 的时钟输出
  • DAC 功耗:9GSPS 时为 1.7W/ch
  • ADC 功耗:3GSPS 时为 1.8W/ch
  • 封装:17mm x 17mm FC BGA,0.8mm 间距

AFE7444 是具有 14 位 9GSPS DAC 和 14 位 3GSPS ADC 的四路通道宽频带射频采样模拟前端 (AFE)。可在高达 6GHz 的射频下工作,此器件支持直接射频采样到 C 频带,无需其他频率转换阶段。密度和灵活性的改进实现了对高通道数、多任务系统的支持。

DAC 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 800MHz 信号带宽。差动输出路径包括支持输出功率调优的数字步进衰减器 (DSA)。

每个 ADC 输入路径包括一个双通道 DSA 和射频数字功率检测器。灵活的抽取选项提供数据带宽优化。

8 通道 (8 TX + 8 RX) 子类 1 兼容性 JESD204B 接口运行速度高达 15Gbps。可旁路片上 PLL 通过可选时钟输出简化时钟运行。

AFE7444 是具有 14 位 9GSPS DAC 和 14 位 3GSPS ADC 的四路通道宽频带射频采样模拟前端 (AFE)。可在高达 6GHz 的射频下工作,此器件支持直接射频采样到 C 频带,无需其他频率转换阶段。密度和灵活性的改进实现了对高通道数、多任务系统的支持。

DAC 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 800MHz 信号带宽。差动输出路径包括支持输出功率调优的数字步进衰减器 (DSA)。

每个 ADC 输入路径包括一个双通道 DSA 和射频数字功率检测器。灵活的抽取选项提供数据带宽优化。

8 通道 (8 TX + 8 RX) 子类 1 兼容性 JESD204B 接口运行速度高达 15Gbps。可旁路片上 PLL 通过可选时钟输出简化时钟运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

有关 AFE7444 的信息,请参阅完整数据表和其他设计资源。立即申请

有关商业无线应用,请参阅我们的无线基础设施射频采样 AFE

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 14 位、9GSPS DAC 和 14 位、3GSPS ADC 的AFE7444 四通道射频采样 AFE 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 15日
应用简报 高速数据转换器的高效 PoL 电源设计 英语版 PDF | HTML 2021年 4月 1日
应用手册 AFE74xx Power Dissipation Comparison Across Modes 2019年 12月 7日
应用手册 Temp Profile to Maintain Optimum FIT Performance 2019年 7月 23日
技术文章 How to achieve fast frequency hopping PDF | HTML 2019年 3月 3日
应用手册 AFE74xx as a single-chip wideband repeater using loopback mode PDF | HTML 2019年 1月 29日
应用手册 Evaluating the frequency hopping capability of the AFE74xx PDF | HTML 2018年 12月 3日
EVM 用户指南 AFE7444EVM and AFE7422EVM User's Guide 2018年 10月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

固件

TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。  在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

计算工具

FREQ-DDC-FILTER-CALC RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.

In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
接收器
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC ADC32RF83 双通道 14 位 3GSPS 单 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路 ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
射频采样收发器
AFE7422 2 发送、2 接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7444 4 发送、4 接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器
参考设计

TIDA-010132 — 适用于雷达和电子战应用的多通道射频收发器参考设计

该参考设计展示了一款 8 通道模拟前端 (AFE),它使用了两个 AFE7444 4 通道射频收发器和基于 LMK04828-LMX2594 的时钟子系统,该子系统可支持将设计扩展至 16 通道或更多通道。每个 AFE 通道都包含 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC,该 ADC 可在 2.6GHz 下同步至低于 10ps 偏移并且动态范围大于 75dB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010131 — 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计

相控阵雷达、无线通信测试仪和电子战等高速终端设备的模拟前端需要同步的多收发器信号链。每个收发器信号链都包括高速模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和时钟子系统。时钟子系统提供低噪声采样时钟,具备精细的延迟调节功能,可实现最低的通道间偏差和最佳的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB) 等。此参考设计通过 AFE7444 EVM 展示了多通道 JESD204B 时钟生成和系统性能。通过高达 2.6GHz 射频的 6GSPS/3GSPS DAC/ADC 时钟实现的优于 10ps 的通道间偏差以及 SNR 和 SFDR (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
FCBGA (ABJ) 400 查看选项
FCBGA (ALK) 400 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频