289-pin (ZAV) package image

AFE58JD32LPZAV

正在供货

具有 18.5mW/通道功率、数字解调器以及 JESD204B 和 LVDS 接口的 32 通道超声波 AFE | ZAV | 289 | 0 to 85

等同于: AFE58JD32LPZAV.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZAV) | 289
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 126 | JEDEC TRAY (5+1)

AFE58JD32LP 的特性

  • 用于超声波应用的 32 通 道 AFE:
    • LNA、衰减器、LPF、ADC、CW 混频器和数字 I/Q 解调器
    • 数字时间增益补偿 (DTGC)
    • 总增益范围:0dB 至 48dB
  • 具有可编程增益的低噪声放大器 (LNA):
    • 低电流噪声:1pA/rtHz
    • 增益:21dB、18dB 和 15dB
    • 线性输入范围:高达 700mVPP
  • 可编程衰减器 (ATTEN):
    • 衰减范围(阶跃为 0.125dB):
      0 至 36dB
    • 数字 TGC 引擎
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 增益:21dB、24dB 和 27dB
  • 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
    • 10MHz 至 25MHz 的截止频率
  • 可在 12 位 80MSPS 或 10 位 100MSPS 条件下进行转换的 16 个 ADC:
    • 每个 ADC 可在半速率下转换两组输入
    • 12 位模式:72dBFS SNR
    • 10 位模式:61dBFS SNR
  • TGC 模式功耗(无数字 I/Q 解调器):
    • 在低功耗模式、4nV/rtHz、10 位、20MSPS、LVDS(2 倍速率)条件下的最低功耗为 18.5mW/通道
    • 在低噪声模式、3nV/rtHz、12 位、40MSPS 条件下的功耗为 27.8mW/通道
    • 在低功耗模式、4nV/rtHz、12 位、40MSPS 条件下的功耗为 24.4mW/通道
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)
  • 谐波失真等级:–55dBc
  • 快速且一致的过载恢复
  • 具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
    • 在相对于 5MHz 载波 1kHz 频率偏移下具有 –148dBc/Hz 的低近端相位噪声
    • 无信号时的功耗:10mW/通道
    • 相位分辨率:λ/16
    • 三次和五次谐波 12dB 抑制
  • 数字 I/Q 解调器:
    • 抽取滤波器 M = 1 至 63
    • 数据吞吐量在抽取后降低
    • 带有 32 种预设模式的片上 RAM
  • LVDS 接口,速度高达 1Gbps
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289

AFE58JD32LP 的说明

AFE58JD32LP 是高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能、低功耗和小尺寸特性的便携式超声波系统。

该器件采用带有两个裸片(1 个 VCA 裸片和 1 个 ADC 裸片)的多芯片模块 (MCM)。VCA 裸片的 32 个通道与 ADC 裸片的 16 个通道相连。每个 ADC 通道交替转换奇数和偶数 VCA 通道。

VCA 裸片中的每个通道均可配置为两种模式之一:时间增益补偿 (TGC) 模式和连续波 (CW) 模式。在 TGC 模式下,每个通道包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程衰减器 (ATTEN)、一个可编程增益放大器和一个三阶低通滤波器 (LPF)。LNA 增益可通过编程设定为 21dB、18dB 或 15dB。ATTEN 支持 0dB 至 36dB 的衰减范围,并对衰减进行数字化控制。PGA 提供阶跃为 3dB 的 21dB 至 27dB 增益选项。LPF 截至频率可以在 10MHz 和 25MHz 之间进行设置,以支持具有不同频率的 应用 。在 CW 模式下,LNA 的输出将进入具有 16 种可选相位延迟的低功耗无源混频器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,从而执行片上波束形成操作。CW 混频器中的谐波滤波器可以抑制三阶和五阶谐波,从而增强 CW 多普勒测量的灵敏度。

ADC 裸片的 16 个通道可以配置为以 12 位或 10 位分辨率运行。ADC 分辨率可与转换速率之间进行折衷,并且能够在 12 位和 10 位分辨率下分别以 80MSPS 和 100MSPS 的最大速度运行。由于每个 ADC 交替转换两个 VCA 通道,因此该 AFE 的 32 个通道中每个通道的最大采样率在 12 位和 10 位模式下分别为 40MSPS 和 50MSPS。根据设计,ADC 的功耗可根据采样率进行调整。ADC 输出接口通过低压差分信令 (LVDS) 进行输出,可轻松与低成本现场可编程门阵列 (FPGA) 连接。

作为一种极低功耗的 AFE 解决方案,此产品适用于具有严格电池寿命要求的系统。

该 AFE 采用 15mm × 15mm 289 引脚 NFBGA 封装,并与 AFE5832 系列实现引脚兼容。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息