AFE5851EVM 的特性
- 提供来自 ADC 的 8 通道低电压差动信号 (LVDS) 输出
- 与标准 TI LVDS 解串器 ADSDeSer-50EVM 或 TSW1250EVM 兼容
- 可通过 USB 接口与 PC 通信
- 电源管理为 AFE5851 和其它器件提供多个电源
AFE5851EVM 的说明
AFE5851 将 16 通道压控放大器 (VCA) 与数字控制及 8 通道 65MSPS 模数转换器 (ADC) 集成在一起。16 模拟输入信号由 AFE5851 的模拟前端电路处理;然后器件中的 ADC 会将模拟前端的输出数字化。AFE5851 中只有 8 个 ADC;因此奇数和偶数通道将复用为一个 LVDS 输出对。ADC 的输出以串行格式流出。我们推荐使用德州仪器 (TI) 的 TSW1250EVM 来处理采样数据。TSW1250 包括高速 LVDS 解串器、多路解复用器和分析系统,它提供了一整套硬件和用户界面软件来有效评估 AFE5851 的性能。