AFE5808AEVM 的特性
- 定义 AFE5808A 的特性
- 支持 CW 测试
- 提供来自 ADC 的 8 通道低电压差分信号 (LVDS) 输出
- 可通过 USB 接口与个人计算机 (PC) 进行通信
AFE5808AEVM 的说明
AFE5808AEVM 提供了便捷的平台来评估 AFE5808A。AFE5808A 是 AFE5808 的增强版本,推荐用于新设计。与 AFE5808 相比,AFE5808A 扩大了数字高通滤波器的截止频率范围;降低了出现高阻抗源时的相关噪声;提高了极端过载信号的处理能力。
AFE5808A 是一款 8 通道完全集成的模拟前端 (AFE),具有连续波 (CW) 多普勒混频器,适用于频谱多普勒超声波设备。EVM 套件中包含用户指南、软件、USB 电缆和经过完整组装的电路板。用户需要提供输入信号以进行信号发生器测量。用户需要获得一种方法,用于添加和分析来自 AFE5808 LVDS 数据流的数据。