AFE4403EVM 的特性
- DB9 脉动式血氧计传感器电缆支持
- 在评估模式中以高达 3000Hz 的频率采集数据
- 基于 USB 的电源和 PC 应用连接
- 通过易于使用的 GUI 访问所有 AFE4403 寄存器
- 基于 USB 的固件升级选项
AFE4403EVM 的说明
AFE4403EVM 用于评估 AFE4403 器件。完全集成的 AFE 包括低噪声接收信道、LED 发射部分,并具备用于传感器和 LED 故障检测的诊断功能,尤其适用于脉动式血氧计和心率监控应用。AFE4403 具备高度可配置的计时控制器,可让用户完全控制器件的计时特征。该器件还具备一个利用两个时钟源工作的集成式振荡器,时钟源可以是外部晶体或外部主机处理器的时钟,可降低时钟要求并为 AFE4403 提供低抖动时钟。该器件使用串行外设接口 (SPI) 与外部主机处理器进行通信。 AFE4403EVM 旨在加速与 AFE4403 器件相关的评估和系统开发活动。