ADS8638EVM-PDK 的特性
- 包含 ADS8638 系列器件所需的所有支持电路
- 串行接口插头可轻松连接至基于 TI DSP 的通信系统
- 电压基准选项:ADC 内部基准、板载 2.5V 基准或外部基准
- 板载 OPA140 可驱动 ADC 输入通道
- 使用 LED 监控 ADC 警报选项
- 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
ADS8638EVM-PDK 的说明
ADS8638EVM-PDK 专为评估 ADS8614、ADS8618、ADS8634 和 ADS8638 模数转换器而设计。这些 12/16 位的四或八通道 SAR 转换器除了多种警报选项之外,还提供多个真正双极和单极范围。LED 安装在 EVM 板内,用于监控警报。该 EVM 可提供对转换器每个引脚的访问,从而使 ADC 串行接口插头能轻松连接所有主机微处理器或基于 TI DSP 的系统。此外,ADC 包括精确的 2.5V 内部基准电压,而评估板包括外部 +2.5V 电压。两个基准选项可使用板载跳线进行选择。