ADS8588SEVM-PDK 的特性
- 包括对 ADS8588 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
- 无需外部电源
- 交货时随带 PHI EVM 控制器,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,以实现电力输送以及数字输入/输出
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
- 软件套件包括用于数据采集、输出代码直方图生成和线性分析的图形工具,还具有将数据导出到文本文件以便后期处理的配置
ADS8588SEVM-PDK 的说明
ADS8588S 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8588S 逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 性能的平台。ADS8588SEVM-PDK 包括 ADS8588S EVM 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。