ADS8354
- 16 位、14 位和 12 位引脚兼容系列
- 双通道同步采样
- 支持全差分输入
- 高速:
- ADS8354:16 位,700kSPS
- ADS7854:14 位,1MSPS
- ADS7254:12 位,1MSPS
- 出色的直流性能:
- ADS8354:
- 16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL)
- ADS7854:
- 14 位 NMC DNL,±1.5 LSB,最大 INL
- ADS7254:
- 12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
- ADS8354:
- 出色的交流性能:
- ADS8354:
- 93dB 信噪比 (SNR),-100dB 总谐波失真 (THD)
- ADS7854:
- 88dB SNR,-95dB THD
- ADS7254:
- 72dB SNR,–90dB THD
- ADS8354:
- 双路、可编程和经缓冲的
2.5V 内部基准电压 - 在 -40°C 至 125℃ 的扩展工业温度范围内完全额定运行
- 小封装尺寸:
16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm × 3mm) 和 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
应用
- 电机控制:
使用编码器进行位置测量 - 光纤网络:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
- 保护中继器
- 电源质量测量
- 三相电源控制
- 可编程逻辑控制器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8354、ADS7854 和 ADS7254 均属于引脚兼容的双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,支持全差分模拟输入。
每个器件均包含两个可独立编程的基准电压源,可用于系统级的增益校准。 并且配有一个可在宽电源供电范围内运行的灵活串行接口,从而轻松实现与多种主机控制器的通信。 该系列器件支持两种低功耗模式,可针对给定输出优化功耗。 所有器件都在扩展工业温度范围(-40°C 至 + 125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容的 WQFN-16 (3mm ×
3mm) 和 TSSOP-16 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADSxx54 双路高速 16 位、14 位和 12 位同步采样模数转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 8月 26日 |
EVM 用户指南 | ADS8354EVM-PDK 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 1日 | |
产品概述 | 适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 28日 | |
白皮书 | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8354EVM-PDK — ADS8354 16 位双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
ADS8354EVM-PDK 平台用于评估 ADS8354 器件的性能,后者是一款 16 位双通道同步采样 700kSPS 差分模拟输入逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有易于使用的串行编程接口 (SPI)。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS8354EVM-PDK 可以简化评估。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00176 — 采用高分辨率位置插值的 Sin/Cos 编码器的连接参考设计
该设计采用 16 位双路取样 ADC 且可使用插入式兼容 14 或 12 位版本,从而可优化性能和成本。此外,TIDA-00176 还允许通过 SPI 和 QEP 接口以轻松连接到外部处理器,同时允许使用可选、嵌入式 ADC。为实现快速评估,该设计提供了适用于 Piccolo F28069M MCU LaunchPad 的示例固件,该固件可输出来自正弦/余弦编码器的实测角,同时可通过 MCU 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 28 位的分辨率。
TIDA-00178 — Sin/Cos 编码器与 Sitara AM437x 的连接参考设计
该设计采用 16 位双路取样 ADC 且可使用插入式兼容 14 或 12 位版本,从而可优化性能和成本。TIDA-00178 使用 SPI 和 QEP 提供与 Sitara AM437x 的直接连接。带有 60 引脚连接器,直接连接 AM437x IDK,实现快速评估。提供了适用于 Sitara AM437x IDK 的示例固件,该固件可输出来自正弦/余弦编码器的实测角,同时可通过 Sitara 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 28 位的分辨率。
TIDA-00499 — 采用差分放大器和 HS ADC 的瞬态数字故障记录器 AFE 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。