ADS8339EVM-PDK 的特性
- 可选 SCLK 频率在 400KHz 至 25MHz 之间的 3.3V 逻辑 SPI 接口
- 软件支持 4KSPS 至 250KSPS 的采样率
- 易于接近的 100mil 间距接头可轻松连接任何主机微处理器或 TI DSP
- 板载低噪声 4.5V 参考 (REF5045)
- 跳线可选式输入范围:(±)2.15V(双极)或 0.1 至 4.4V(单级)
ADS8339EVM-PDK 的说明
ADS8339EVM-PDK 设计用于评估 ADS8339 模数转换器 (ADC)。此转换器是一款 16 位伪差动单级逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其最大吞吐量为 250KSPS。此 EVM 包含的输入驱动器和基准驱动器使该 ADC 能够在其典型性能规格内工作。该评估板围绕为 4.5V 板载参考供电的 5V 模拟电源而设计。此 ADC 输入驱动器的设计允许单级或双极信号 EVM 输入。转换器的每个数字引脚均可访问,因此可轻松连接任何主机微处理器或基于 TI DSP 的系统。