ADS8168EVM-PDK 的特性
- 包含对 ADS8168 ADC 进行诊断测试以及准确的性能评估所需的硬件和软件
- 无需外部电源
- 交货时随带 PHI 控制器,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 ADS8168EVM,以实现电力输送以及数字输入/输出
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
- 软件套件包含可用于以下方面的图形工具:
- 数据采集
- 光谱分析
- 输出代码直方图生成
- 线性分析
ADS8168EVM-PDK 的说明
ADS8168 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8168 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台。ADS8168EVM-PDK 包括 ADS8168EVM 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。