ADS8028EVM-PDK 的特性
- ADCPro™ 评估软件易于使用,可适用于 Microsoft Windows™ 操作系统
- 包含范围、FFT 和直方图显示的 ADCPro™ 内置分析工具
- 通过完整控制单个 16 位控制寄存器简化器件运行
- 可将采集数据转化为文本文件
- 与 16 位 20MHz SPI 接口兼容的 1.8V、3.3V 或 5V 逻辑器件
- 包含 ADS8028 所需的所有支持电路
- 电压基准选项:ADS8028 (2.5V) 内部基准、板载 REF5025 (2.5V) 基准或外部基准
- 两个板载 OPA836(205MHz 单位增益带宽/1mA 静态电流)ADC 输入驱动器
- 由 MMB0 主板供电
- 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
ADS8028EVM-PDK 的说明
ADS8028EVM-PDK 适用于评估 ADS8028。ADS8028 是一款 12 位 8 通道多路复用逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),其最大吞吐率为 1MSPS。ADS8028 还提供内部 2.5V 电压基准和分辨率为 0.25°C 的内部温度传感器。ADS8028EVM 可提供对转换器每个引脚的访问,以便借助 1.8V、3.3V 或 5V 逻辑能力轻松将 ADS8028 SPI 兼容串行接口连接到任意主机微处理器或基于 TI DSP 的系统。ADS8028EVM-PDK 将 ADS8028EVM 与基于 DSP 的 MMB0 主板和 ADCPro™ 评估软件组合在一起,以实现对 ADS8028 器件的完整评估。