ADS7945EVM-PDK 的特性
- 与 16 位 40Mhz SPI 接口兼容的 5V、3.3V 或 1.8V 逻辑器件
- 通过一条 16 位字的命令即可轻松实现通道选择
- 串行接口插头可轻松连接至基于 TI DSP 的通信系统
- 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
- 电压基准选项:板载 REF5040 (4.096V) 基准或外部基准
- 使用 OPA350 的电压基准缓冲
- 板载 OPA836(200MHz BW/1mA 静态电流)ADC 输入驱动器
- 可通过跳线选择的双极(-Vref/2 至 +Vref/2)或单极(0V 至 Vref)输入范围(5V 电源电压)
ADS7945EVM-PDK 的说明
ADS794xEVM-PDK 旨在用于评估 ADS7945 和 ADS7946 模数转换器。这些转换器是 14 位双通道差分 SAR 转换器,其最大吞吐率为 2MSPS。ADS7945 可提供全差分输入电压,而 ADS7946 的伪差分输入可提供带有共模噪声消除功能的单端输入电压。EVM 包括输入驱动器,以便在双极和单极输入电压之间做出选择。通过板载方式提供低噪声基准,同时提供使用外部基准的选项。EVM 可提供对转换器每个引脚的访问,以便连接任意主机微处理器或基于 TI DSP 的系统。