ADS7057EVM-PDK 的特性
- 包括对 ADS7057 ADC 进行诊断测试和准确的性能评估所需的硬件和软件
- USB 供电 - 无需外部电源
- 精密主机接口 (PHI) 控制器,提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至每个 ADC 的通信接口,以实现电力传输以及数字输入和输出
- 适用于 Windows® 8/10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具
ADS7057EVM-PDK 的说明
ADS7057 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 14 位 ADS7057 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。
该 PDK 包括 ADS7057 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。