ADS58H43EVM 的特性
- ADS58H43 的综合测试能力
- 直接连接至 TSW1400 EVM 信号采集卡
- 具有完整功能 GUI 的软件支持,以确保轻松测试和原型设计
- LDO 或 DC/DC 电源选项
ADS58H43EVM 的说明
ADS58H43EVM 是设计人员用来评估德州仪器 (TI) ADS58H43 性能的电路板,ADS58H40 是一款四通道 14 位电信模数转换器 (ADC),能够以高达 250 MSPS 的采样频率运行。ADS58H43 专为低功耗和高无伪波动态范围 (SFDR) 设计,其特点在于低噪音性能,以及在较大输入频率范围之外还有明显的 SFDR。4 个 ADC 通道分为 2 块,每块具有 2 个 ADC。每块可独立配置成 3 种不同的操作模式:11 位操作模式、11 位 SNRBoost3G+ 模式和 14 位高分辨率触发模式。
该 EVM 与 TSW1400 采集卡完美匹配,用于将数据采集执行到采集缓冲区,上传采样数据至 PC,执行 FFT 并报告 SNR、SFDR 以及其他性能指标。