ADS58C28EVM 的特性
ADS58C28EVM 的说明
ADS58C28EVM 是能够让设计者评估德州仪器 (TI) ADS58C28 器件(采用 TI SNRBoost 技术的 11 位 200MSPS 双通道模数转换器)的电路板。ADC EVM 采用与 TI 的 TSW1200 数据采集卡兼容的 DDR LVDS 数据输出,以便快速评估。EVM 提供了可在各种时钟、输入和电源条件下测试 ADS58C28 的灵活环境。
该评估模块针对转换器的四个输入都设计有背对背宽带非平衡转换器。这样就可以将大范围的单端输入信号输入任何 ADC 通道。ADS58C28EVM 还兼容 FMC-ADC-Adapter 和 HSMC-ADC-Bridge EVM。该适配器和桥接卡使 ADS58C48 可以分别与 Xilinx 和 Altera FPGA 开发套件上找到的 FMC 和 HSMC 连接器配合使用。这样可以迅速设计系统级软件原型,无需开发自定义原型设计板。