ADS58B19EVM 的特性
ADS58B19EVM 的说明
ADS58B19EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) ADS58B19 器件(超低功耗 9 位 250MSPS 模数转换器)的电路板。ADC 具有缓冲模拟输入和可配置的并行 DDR LVDS 或 CMOS 输出。EVM 提供了可在各种时钟、输入和电源条件下测试 ADS58B19EVM 的灵活环境。
ADS58B19EVM 还包括德州仪器 (TI) 的新款 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器器件 - CDCE72010,它可用于驱动 ADS58B19EVM 的时钟输入。我们为外部 VCXO 和晶体带通滤波器提供了开放式插槽,允许对组合的高性能 ADC 与时钟电路(相当于最终的系统级解决方案)进行快速评估。此外,还为 EVM 提供了外部时钟源,二者均可通过 CDCE72010 进行路由或直接传递到 ADS58B19EVM 时钟输入。
ADS58B19EVM 可以直接与 TI 的高速 LVDS 输出 ADC 数据采集卡 TSW1200EVM 相兼容。它还与具有 FMC 或 HSMC 连接器的 Altera 和 Xilinx FPGA EVM 兼容,可通过相应的转插卡进行通信。