ADS5562EVM 的特性
- 变压器耦合模拟输入路径
- 基于 THS4509 的放大器路径
- 可配置的 CMOS 或 DDR LVDS 并行输出模式
- 变压器耦合时钟输入路径
- CDCE72010 抖动时钟同步器和抖动消除器时钟电路
- DDR LVDS 输出和采集能力(通过 TSW1400EVM 或 TSW1405EVM 采集卡)
- 独立的模拟和数字电源连接
ADS5562EVM 的说明
ADS5562EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) ADS5562 器件(具有高 SNR 性能的低功耗 16 位 80MSPS 模数转换器)的电路板。ADC 具有可配置的并行 DDR LVDS 或 CMOS 输出。EVM 提供了可在各种时钟、输入和电源条件下测试 ADS5562 的灵活环境。
ADS5562EVM 还包括开放式插槽和德州仪器 (TI) 的新款 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器器件 - CDCE72010,它可驱动 ADS5562 的时钟输入。我们为外部 VCXO 和晶体带通滤波器提供了开放式插槽,允许对组合的高性能 ADC 与时钟电路(相当于最终的系统级解决方案)进行快速评估。此外,还为 EVM 提供了外部时钟源,后者可通过 CDCE72010 进行路由或直接传递到 ADS5562 时钟输入。
该评估模块还能让设计者在 ADC 中使用变压器耦合输入或基于德州仪器 (TI) THS4509 的放大器输入。由于 ADC EVM 提供 THS4509,用户可以轻松评估所有与封装兼容的 ADC 驱动放大器(如 THS4508、THS4511、THS4520)。