ADS54J60EVM 的特性
- 灵活变压器耦合模拟输入,支持各种源和频率
- 易于使用的软件 GUI 支持通过一个 USB 接口针对各种情况对 ADS54J60 和 LMK04828 进行配置
- 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
- 轻松连接至 TSW14J56EVM 采集卡
ADS54J60EVM 的说明
ADS54J60EVM 是一款评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J60 和 LMK04828 时钟抖动消除器进行评估。ADS54J60 是一款 16 位、1GSPS 低功耗模数转换器 (ADC),具有采用 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 可提供具有超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟、系统参考时钟和器件采样时钟,从而打造了一套完整的 JESD204B 子类 1 时钟解决方案。
ADS54J60 和 LMK04828 通过一个易于使用的软件 GUI 进行控制,可针对各种使用情况进行快速配置。
ADS54J60EVM 可通过高速 FMC 连接器直接连接到 TSW14J56EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J56EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件进行数据采集和提供分析支持。