ADS5484EVM 的特性
- 变压器耦合模拟输入路径
- CDCE72010 抖动时钟同步器和
- 抖动消除器时钟电路
- DDR LVDS 输出和采集能力
ADS5484EVM 的说明
ADS5484EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) ADS5484 器件的电路板,具有 DDR LVDS 输出的 16 位 170 MSPS ADC。借助提供的逻辑分析器输出板,可以使用 Agilent E5405A 或 Tektronix P6980 非接触式探针直接采集 ADC LVDS 输出。
ADS5484EVM 还与 TI 的 TSW1200EVM 高速 LVDS 评估和采集系统兼容,允许采集样片并将其传递到 PC,以进行快速分析和评估。ADS5484EVM 还包括德州仪器 (TI) 的新款 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器器件 - CDCE72010,它可用于将时钟输入驱使到 ADS5484 中。我们为外部 VCXO 和晶体带通滤波器提供了开放式插槽,允许对组合的高性能 ADC 与时钟电路(相当于最终的系统级解决方案)进行快速评估。此外,还为 EVM 提供了外部时钟源,后者可通过 CDCE72010 进行路由或直接传递到 ADS5484 时钟输入。