ADS5403EVM 的特性
- 变压器耦合模拟输入路径
- DDR LVDS 并行输出
- 变压器耦合时钟输入路径
- 与 TSW1400 或 TSW1405 采集卡兼容
- 控制 SPI 接入的 USB
ADS5403EVM 的说明
ADS540x 和 ADS54T0x EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) ADS5401/02/03/04/07/09(单/双通道 12 位 500/800/900MSPS 模数转换器)以及 ADS54T01/T04/T02(单/双通道 500/750MSPS BTS 反馈和接收器 IC)性能的电路板。ADC 具有并行 DDR LVDS 输出。EVM 提供了可在各种时钟、模拟输入和电源条件下测试 ADS540x 的灵活环境。对于 ADS54T0x EVM,可以使用多种方法为 EVM 提供触发信号以启动突发高分辨率输出。
ADS540x EVM 可直接与 TI 的高速 ADC 数据采集卡 TSW1400EVM 和 TSW1405EVM 相兼容。TSW1400 还可用于为 ADS54T0x EVM 提供突发模式触发器。