ADS52J90EVM 的特性
- 具有可编程分辨率(10b、12b、14b)的 8、16 或 32 通道 ADC
- 低电压差动信号 (LVDS)
- 有关 EVM 时钟解决方案 (LMK04826)
- 需要 TSW14J50EVM 和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW),以进行 JESD204B 数据采集和性能评估
ADS52J90EVM 的说明
ADS52J90 评估模块 (EVM) 是用于开发 ADS52J90 的平台,后者是一款高度集成的模数转换器 (ADC),专为需要高性能和小尺寸的系统而设计。ADS52J90EVM 允许用户在 ADC 支持的三种模拟通道模式(即 8 个模拟通道采样、16 个模拟通道采样或 32 个模拟通道采样)中的任何一种模式下评估其性能,ADC 的最大采样速率与采样模拟通道数成反比。
ADS52J90EVM 提供了必要的连接器,可使用低电压差分信号 (LVDS) 串行接口或 JESD204B 接口(每个接口都各自具有基于 FPGA 的捕获 EVM)进行评估。该 EVM 还在 LMK04826 器件中为用户提供了完整的时钟解决方案。