ADS5282EVM 的特性
- 用于 ADS5282 的评估板
- 可生成各种信号、基准和电源条件
- 为 ADC 提供 8 路模拟输入
- 提供串行 LVDS 数字输出
- 可直接连接到 TSW1200 以获得并行 CMOS 数据输出
- 为控制和测量提供广泛的软件支持
- 多个时钟输入选项:
- 单端 PECL 时钟
- 差分变压器耦合时钟
ADS5282EVM 的说明
特别说明:希望评估 ADS528x 的客户应订购 ADS528xEVM、ADSDESER-50EVM 和 ADSDESER-50EVM 适配卡。
ADS5282EVM 提供一个平台,用于在各种信号、基准和电源条件下对八通道 ADS5282 模数转换器 (ADC) 进行评估。
该 EVM 提供了一个外部 SMA 连接器,用于连接 ADC 的八个模拟输入和 ADC 时钟的输入。可使用单端或差分时钟为 ADC 提供计时,EVM 上的配置允许用户使用单端 PECL 时钟或差分变压器耦合时钟来评估 ADC。
EVM 通过高速、高密度 Samtec 输出接头提供数字输出。数字输出连接器直接连接到 TSW1200 修订版 B,或通过适配器连接到 TI ADSDeSer-50EVM,这两种方式均可将串行数据流解串为并行 CMOS 数据。
电源通过香蕉插孔连接到 EVM。为 ADC 模拟和 ADC 数字电源辅助电路提供了单独的插座。