ADS42LB49EVM 的特性
- 变压器耦合模拟输入和时钟路径支持各种源和频率
- 易于使用的软件 GUI 可通过 USB 针对各种使用情况配置 ADS42LB49
- 到 TSW1400EVM 采集卡的简单连接可捕捉来自 ADS42LB49 的数据
- 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
ADS42LB49EVM 的说明
,p>ADS42LB49EVM 是一个用于评估德州仪器 (TI) 的 ADS42LB49 的评估模块 (EVM)。ADS42LB49 是一款 14 位、250 MSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有缓冲模拟输入和 LVDS 输出。EVM 具备变压器耦合模拟和时钟输入,可适应广泛的信号源和频率。ADS42LB49 通过一个使用方便的软件 GUI 进行控制,可针对各种使用情况进行快速配置。
ADS42LB49EVM 专为与 TSW1400EVM 配合使用而设计,后者是一个全功能的数据采集卡。高速数据转换器专业软件 GUI 随后将处理来自 TSW1400EVM 的数据,从而快速评估 ADS42LB49 的性能。它还与具有 FMC 或 HSMC 连接器的 Altera 和 Xilinx FPGA 开发平台兼容,可通过相应的插转卡进行通信。