ADS42JB69EVM 的特性
- 支持各种源和频率的灵活变压器耦合模拟输入
- 易于使用的软件 GUI 支持通过一个 USB 接口针对各种情况对 ADS42JB69 和 LMK04828 进行配置
- 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
- 通过 JESD204B 转换器卡简单地连接至 TSW1400EVM 采集卡(参见 ADS42JB69SEK)或者直接连接至基于 FMC 的 Xilinx 开发平台
ADS42JB69EVM 的说明
ADS42JB69EVM 是一种评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS42JB69 和 LMK04828 时钟抖动清除器进行评估。ADS42JB69 是一款 16 位、250 MSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有具备 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。该 EVM 具备变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 提供一个超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟,以及系统参考时钟和器件采样时钟,从而实现一套完整的 JESD204B 子类 1 计时解决方案。
ADS42JB69 和 LMK04828 通过一个易于使用的软件 GUI 进行控制,可针对各种使用情况进行快速配置。
ADS42JB69EVM 将直接连接到 Xilinx KC705 评估平台的 FMC 端口。IT 还拥有 ADS42JB69SEK,其中包括可以直接连接到 TSW1400EVM 数据采集卡的 ADS42JB69EVM 和 JESD204B 转换器卡。