ADS42JB49EVM 的特性
- 支持各种源和频率的灵活变压器耦合模拟输入
- 易于使用的软件 GUI 通过一个 USB 接口对 ADS42JB49 和 LMK04828 进行各种配置
- 通过 JESD204B 转换器卡或 Xilinx 开发平台简单地连接至 TSW1400EVM 采集卡
- 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
- 通过 JESD204B 转换器卡简单地连接至 TSW1400EVM 采集卡或者直接连接至基于 FMC 的 Xilinx 开发平台
ADS42JB49EVM 的说明
ADS42JB49EVM 是一种评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS42JB49 和 LMK04828 时钟抖动消除器进行评估。ADS42JB49 是一款 14 位、250 MSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有具备 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。该 EVM 具备变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 提供一个超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟,以及系统参考时钟和器件采样时钟,从而实现一套完整的 JESD204B 子类 1 计时解决方案。
ADS42JB49 和 LMK04828 通过一个易于使用的软件 GUI 进行控制,可针对各种使用情况进行快速配置。
ADS42JB49EVM 随附一个 JESD204B_Translator 卡,此卡连接在 ADS42JB49EVM 和 TI TSW1400EVM 数据采集卡之间。高速数据转换器专业软件 GUI 随后将处理来自 TSW1400EVM 的数据,从而快速评估 ADS42JB49 的性能。ADS42JB49EVM 的 FMC 输出接口连接器已经通过 Xilinx KC705 评估平台的验证。