ADS42JB46EVM 的特性
- 支持各种信号源和频率的灵活变压器耦合模拟输入
- 易于使用的软件 GUI 支持通过 USB 接口针对各种配置要求对 ADS42JB46 和 LMK04828 进行配置
- 使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 快速评估 ADC 性能
- 可轻松连接至 TSW14J56EVM
ADS42JB46EVM 的说明
ADS42JB46EVM 是一种评估模块 (EVM),可用于对 ADS42JB46 和 LMK04828 时钟抖动清除器进行评估。ADS42JB46 是一款 14 位、160MSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有具备 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 可提供一个超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟、系统参考时钟和器件采样时钟,因而打造了一套完整的 JESD204B 子类 1 时钟解决方案。
通过一个易于使用的软件 GUI 来控制 ADS42JB46 和 LMK04828,从而针对各种使用情况进行快速配置。