ADS41B49EVM 的特性
ADS41B49EVM 的说明
ADS41B49EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) ADS41B49 器件(超低功耗 14 位 250MSPS 模数转换器,带集成高阻抗输入缓冲器)的电路板。ADC 具有可配置的并行 DDR LVDS 或 CMOS 输出。EVM 提供了可在各种时钟、输入和电源条件下测试 ADS41B49 的灵活环境。
ADS41B49EVM 还包括德州仪器 (TI) 的新款 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器器件 - CDCE72010,它可用于驱动 ADS41B49 的时钟输入。我们为外部 VCXO 和晶体带通滤波器提供了开放式插槽,允许对组合的高性能 ADC 与时钟电路(相当于最终的系统级解决方案)进行快速评估。此外,还为 EVM 提供了外部时钟源,后者可通过 CDCE72010 进行路由或直接传递到 ADS41B49 时钟输入。
ADS41B49EVM 可以直接与 TI 的高速 LVDS 输出 ADC 数据采集卡 TSW1200EVM 相连。它还与具有 FMC 或 HSMC 连接器的 Altera 和 Xilinx FPGA EVM 兼容,可通过相应的转插卡进行通信。