ADS4149EVM 的特性
- 变压器耦合模拟输入路径
- 基于 THS4509 的放大器路径
- 可配置的 CMOS 或 DDR LVDS 并行输出模式
- 变压器耦合时钟输入路径
- CDCE72010 抖动时钟同步器和抖动消除器时钟电路
- DDR LVDS 输出和采集能力(通过 TSW1200 采集卡)
ADS4149EVM 的说明
ADS4149EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) ADS4149 器件(超低功耗 14 位 250MSPS 模数转换器)的电路板。ADC 具有可配置的并行 DDR LVDS 或 CMOS 输出。EVM 提供了可在各种时钟、输入和电源条件下测试 ADS4149 的灵活环境。
ADS4149EVM 还包括德州仪器 (TI) 的新款 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器器件 - CDCE72010,它可用于驱动 ADS4149 的时钟输入。我们为外部 VCXO 和晶体带通滤波器提供了开放式插槽,允许对组合的高性能 ADC 与时钟电路(相当于最终的系统级解决方案)进行快速评估。此外,还为 EVM 提供了外部时钟源,后者可通过 CDCE72010 进行路由或直接传递到 ADS4149 时钟输入。
ADS4149EVM 可以直接与 TI 的高速 LVDS 输出 ADC 数据采集卡 TSW1200EVM 相连。它还与具有 FMC 或 HSMC 连接器的 Altera 和 Xilinx FPGA EVM 兼容,可通过相应的转插卡进行通信。