ADS1298ECGFE-PDK 的特性
- 适用于 Microsoft™ Windows XP 和 Windows 7 的易于使用的评估软件
- 包含示波器、FFT 和直方图显示的内置分析工具
- 灵活的输入配置
- 可选外部基准电路
- 可导出简单测试文件中的数据以进行后处理
ADS1298ECGFE-PDK 的说明
ADS1298ECG FE 是用于 ADS1298 同步采样 24 位 delta-sigma (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 的参考设计,它具有内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。ADS1298 将心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 等医疗应用所需的所有常见功能集于一身。ADS1298ECG FE 可以与各种病患模拟器配合使用,让用户能够充分利用灵活的输入多路复用器,该多路复用器可单独与内部生成的信号相连,便于进行测试、温度及导联断线检测。