ADS1260
- 24 位高精度 ADC
- 温漂:1nV/°C
- 增益漂移:0.5ppm/°C
- 噪声:30nVRMS(20SPS,增益 = 128)
- 线性度:2ppm
- CMOS PGA 增益:1 至 128
- 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
- 数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
- 2.5V 基准:2ppm/°C
- 同步 50Hz 和 60Hz 抑制模式
- 单周期稳定模式
- 信号和基准监控器
- 5V 或 ±2.5V 电源
- 内部温度传感器
- 循环冗余校验 (CRC)
- 激励电流源
- 传感器烧毁电流源
- 四路通用输入/输出 (ADS1261)
- 用于桥式传感器的交流激励 (ADS1261)
- 5mm × 5mm VQFN 封装
ADS1260 和 ADS1261(ADS126x) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。
这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA(提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电压基准和可编程数字滤波器。
高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。ADS1260 支持三路差分输入或五路单端输入。ADS1261 支持五路差分输入或十路单端输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。
灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,同时能够提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制。信号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据可靠性。
ADS126x 是引脚兼容的器件,采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1261EVM — ADS1261 评估模块
ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低温漂、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成的 PGA、电压基准和内部故障监视器。这款支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。
ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间,并加快产品上市步伐。
ADC-TEMP-SENSOR-FW — 用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件
该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数转换器 (ADC) 硬件抽象层、将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API 以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。
ADC-RTD-CONFIG-CALC — RTD Configuration Calculator for Precision ADCs
This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL — ADS1261 Design Calculator
The ADS1261 Excel™ calculator tool provides the user with several easy-to-use tools to simplify the configuration of the ADS1260 and ADS1261. To ensure proper device functionality, the tool includes a common-mode-range calculator to easily determine if the input, supply voltage, and gain (...)
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
硬件开发
评估板
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-060020 — 支持 HART 的 PLC 模拟输入模块参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。