ADS1231REF 的特性
- USB 连接,用于固件升级和远程控制
- 由一个 9?V 电池或壁插 9?V 适配器提供通电。
- 负荷元和其它电压源的连接
- 为超低功耗要求而设计
- 8 位 starburst 液晶数字显示
ADS1231REF 的说明
ADS1231REF 电路板专门采用 ADS1231 24 位 Δ-Σ 高精度低噪声数模转换器。该电路板包含秤重天平数字转换器所需的整个电路和用户界面。它适用于 ADS1231 器件的通用评估。电路板在 +5VDC 和 +3.3VDC 电压下工作,这些电源由两个板载稳压器 U1 和 U2 提供。微处理器 MSP430F449 用于提供运行 LCD 控制器和 SPI? 硬件所需的内存 UART 接口和乘法器,用于执行多个固件乘法。