ADS1018EVM 的特性
- USB 供电,无需外部电源
- 包括高精度 ADC 主板 (PAMBoard),可提供方便电力传输的 USB 通信接口和数字接口
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统、Linux® 64 位和 macOS® 软件的易用评估软件
ADS1018EVM 的说明
ADS1018 评估模块 (EVM) 是一款完整的解决方案,用于评估 ADS1018 超小型、低功耗、高精度 12 位模数转换器 (ADC)。通过 USB 连接和简单的软件接口提供电源和 I/O。模拟输入可连接至端子块,提供两路差分输入或四路单端输入。