ADC3643EVM 的特性
- 并行/串行 CMOS 接口
- 具有板载功率调节的 USB 供电
- 引脚与 ADC364x 产品兼容
- THS4541 全差分放大器 (FDA) 和平衡-非平衡变压器耦合输入可实现灵活评估
- TSW1400EVM 和 DATACONVERTERPRO-SW 可轻松实现数据捕获
- FMC 连接器支持与 FPGA 开发平台轻松集成
ADC3643EVM 的说明
ADC3643 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3643 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。
对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。