ADC3541EVM 的特性
- 并行和串行 CMOS 接口
- 具有板载功率调节的 USB 供电
- 引脚与 ADC354x 产品兼容
- THS4541 FDA 和平衡-非平衡变压器耦合输入可实现灵活评估
- TSW1400EVM 和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 可实现轻松的数据捕获
- FMC 连接器支持与 FPGA 开发平台轻松集成
ADC3541EVM 的说明
ADC3541 评估模块 (EVM) 是展示超低功耗、高线性度 ADC3541 产品性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。
不仅可通过 FMC 连接器连接 TSW1400EVM(单独出售),还能轻松评估并行和串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。