ADC34J23EVM 的特性
- 单个 1.8V 电源,可简化电源要求
- 具有 1/2/4 分频器的灵活输入时钟缓冲器,可简化时钟
- 片上抖动,可提高 SFDR
- JESD204B 数据接口,可简化数字接口,兼容高达 3.2Gbps 的通道速率
- 支持子类 0、1、2,以实现同步和兼容性
ADC34J23EVM 的说明
ADC34J23 评估模块展示了低功耗四通道 80Msps 12 位 ADC 的性能。该产品包含 ADC34J23 器件、提供 JESD204B 时钟的 LMK04828 和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。ADC 的输入默认连接到变压器输入,该变压器输入可连接到 50 欧姆单端信号源。通过变压器输入提供时钟基准输入,可将该时钟基准输入连接到 50 欧姆单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和 GUI 提供寄存器访问。