ADC32RF82EVM 的特性
- 由外部时钟支持,或通过生成 LMK04828 的 SYSREF 实现板载时钟生成
- JESD204B 数据接口可简化数字接口;支持高达 12.5GBPS 的通道速率
- 德州仪器 (TI) 板载电源管理
ADC32RF82EVM 的说明
ADC32RF82 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道 2.45GSPS 14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF82 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。
该 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 GUI 访问配置寄存器。通过采用位于 FMC 连接器上的行业标准 JESD204B 引脚分配,可直接连接到 TSW14J56 采集卡以及大量市售 FPGA 开发平台。