ADC32RF45EVM 的特性
- 板载时钟生成,或通过生成 SYSREF 的 LMK04828 支持外部时钟
- JESD204B 数据接口可简化数字接口,支持高达 12.3Gbps 的通道速率
- 借助 TI 实现板载电源管理
ADC32RF45EVM 的说明
ADC32RF45 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道、3GSPS、14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF45 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。
此 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 GUI 访问配置寄存器。FMC 连接器上的业界通用 JESD204B 引脚分配支持直接连接到 TSW14J56 采集卡以及大量市售的 FPGA 开发平台。