ADC32J45EVM 的特性
- 单个 1.8V 电源,可简化电源要求
- 具有 1/2/4 分频器的灵活输入时钟缓冲器,可简化时钟
- 片上抖动,可提高 SFDR
- JESD204B 数据接口,可简化数字接口,兼容高达 3.2Gbps 的通道速率
- 支持子类 0、1、2,以实现同步和兼容性
- 与 12/14b 和双/四器件之间引脚兼容
ADC32J45EVM 的说明
ADC32J45 EVM 展示了低功耗双通道 160Msps 14 位 ADC 的性能。该产品包含 ADC32J45 器件、LMK04828 JESD204B 时钟解决方案和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。ADC 的输入连接到变压器输入,该变压器输入可连接到 50 欧姆单端信号源。通过变压器输入提供时钟基准输入,可将该时钟基准输入连接到 50 欧姆单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和 GUI 提供寄存器访问。此外,TI 还提供 TSW14J50 数据采集卡和高速数据转换器专业软件,以实现完整的评估系统。