ADC32J44EVM 的特性
- 单个 1.8V 电源,可简化电源要求
- 具有 1/2/4 分频器的灵活输入时钟缓冲器,可简化时钟
- 片上抖动,可提高 SFDR
- JESD204B 数据接口,可简化数字接口,兼容高达 3.2Gbps 的通道速率
- 支持子类 0、1、2,以实现同步性和兼容性
- 与 12/14b 和双/四通道器件之间引脚兼容
ADC32J44EVM 的说明
ADC32J44 EVM 展示了低功耗双通道 125Msps 14 位 ADC 的性能。它包括 ADC32J44 器件、一个可选的直流耦合 THS4541 有源接口信号路径、LMK04828 提供的 JESD204B 时钟以及用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。ADC 的输入默认连接到变压器输入,变压器输入可连接到 50 欧姆单端信号源。如果需要直流耦合路径,则使用 THS4541 提供可选路径。可以通过移动一些焊接跳线来选择该路径。时钟参考输入通过变压器输入提供,可连接到 50 欧姆单端时钟源。板载 LMK04828 可用于生成必要的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和 GUI 访问寄存器。