ADC3244E
- 双通道
- 14 位分辨率
- 单电源:1.8V
- 串行 LVDS 接口 (SLVDS)
- 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 72.4dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc- 超低功耗:
- 125MSPS 时为每通道 116mW
- 通道隔离:105dB
- 内部抖动和斩波
- 支持多芯片同步
- 与 12 位版本之间具有引脚到引脚兼容性
- 封装:VQFN-48 (7mm × 7mm)
- 扩展温度范围:-50°C 至 +105°C
ADC3244E 是一款高线性度、超低功耗、双通道、14 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件专门用于支持严苛的、高输入频率信号(具有较大动态范围的要求)。输入时钟分频器使得系统时钟架构设计更加灵活,SYSREF 输入可实现系统完全同步。
ADC3244E 支持串行、低压、差分信令 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成密度。串行 LVDS 接口为双线制,可对每个 ADC 的数据进行串行并通过两对 LVDS 输出。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 14 位输出数据时所使用的位时钟。除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADC3244E 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 2月 20日 |
EVM 用户指南 | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018年 8月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC3244EVM — ADC3244 双通道 14 位 125MSPS ADC 评估模块
ADC3244 评估模块(EVM) 展示了低功耗、双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3244 的性能。该电路板包含 ADC3244 器件和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。
ADC 的输入连接到变压器输入,该变压器输入可连接到 50Ω 单端信号源。时钟输入通过变压器输入提供,并且可以连接到 50Ω 单端时钟源。提供了 SYSREF 输入以实现完整的系统同步。通过板载 USB 连接和 GUI 访问寄存器。
为了实现完整的评估系统,TI 还提供 TSW100EVM 数据采集卡和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点