ADC3221EVM 的特性
- 单个 1.8V 电源,可简化电源要求
- 串行 LVDS 接口,可简化数字接口和布局要求
- 可提高 SFDR 的片上抖动
- 可降低 1/f 噪声的片上斩波器
- 具有 1/2/4 分频器的输入时钟缓冲器,可简化时钟
- 12 位版本和 14 位版本之间引脚兼容
- 支持多芯片同步
ADC3221EVM 的说明
ADC3221 EVM 展示了低功耗双通道 25Msps 12 位 ADC 的性能。它包含 ADC3221 器件和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。该 ADC 的输入默认连接到变压器输入,而后者可连接到 50 欧姆单端信号源。通过变压器输入提供时钟输入,可将时钟输入连接到 50 欧姆单端时钟源。提供了 SYSREF 输入以实现完整的系统同步。通过板载 USB 连接和 GUI 访问寄存器。